注: 在检查 BoosterPack 引脚排列之前、确认正在使用的 EVM 版本。版本 E2 和 A 之间存在细微差异、详见
节 5.1。
注: 此引脚排列展示了映射到 BoosterPack 接头的默认信号。通过
引脚多路复用可针对每个接头提供额外的信号选项。一个引脚的两个信号表示一个外部多路复用选项
注: 在引脚排列中,信号背景为灰色表示该信号不遵循 BoosterPack 标准引脚排列。
AM263x LaunchPad 支持两个完全独立的 BoosterPack XL 连接器。BoosterPack 站点 #1(J1/J3、J2/J4)位于 SoC 和 Micro-B USB 连接器之间。BoosterPack 站点 #2(J5/J7、J6/J8)位于 SoC 和 RJ45 连接器之间。每个 GPIO 都通过 GPIO 多路复用器提供多项功能。从 SoC 连接到 BoosterPack 接头的信号包括:
- 各种 ADC 输入
- DAC 输出
- UART1
- 各种 GPIO 信号
- SPI0 和 SPI1
- I2C1 和 I2C3
- 各种 EPWM 通道
- LIN1 和 LIN2
- MCAN1
- SDFM0