ZHCUA92E May 2022 – May 2025
AM263x LaunchPad 具有一个 128Mbit QSPI 闪存器件 (S25FL128SAGNFI000),该闪存器件连接到 AM263x SoC 的 QSPI0 接口。QSPI 接口支持存储器速度高达 104MHz 的单一数据速率。QSPI 闪存由 3.3V 系统电源供电。
QSPI0_D0/D1 信号也用于 BOOTMODE 控制逻辑。通过使用多个 10KΩ 电阻器,可在该值锁存后隔离 BOOTMODE 控制逻辑。
图 4-6 QSPI 闪存接口