ZHCUA92E May 2022 – May 2025
板上提供了多个电源指示 LED,用于向用户指示主要电源的输出状态。这些 LED 指示各个域中的电源。
| 名称 | 默认状态 | 操作 | 功能 |
|---|---|---|---|
| D2 | ON | VSYS_5V0 | 电源电压指示 |
| D4 | ON | VSYS_3V3 | 电源电压指示 |
| D5 | ON | PG_VDD_1V2 | 电源电压指示 |
| D6 | ON | VSYS_TA_3V3 | 电源电压指示 |
| DS1 | 关闭 | SAFETY_ERROR | 电源电压错误指示 - VUSB_5V0 |
| D3 | 关闭 | XDS_PROGSTAZ1 | LED 将在 Micro-B 连接建立后亮起 |
| DS3 | 关闭 | XDS_PROGSTAZ2 | LED 将亮起,以指示正在通过 JTAG 进行通信 |
图 3-3 电源状态 LED