ZHCUA92D May   2022  – September 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1前言:使用前必读
    1. 2.1 Sitara MCU+ Academy
    2. 2.2 如果您需要协助
    3. 2.3 重要使用说明
  5. 2套件概述
    1. 3.1 套件内容
    2. 3.2 关键特性
    3. 3.3 组件标识
    4. 3.4 BoosterPack
    5. 3.5 合规性
    6. 3.6 安全性
  6. 3电路板设置
    1. 4.1 电源要求
      1. 4.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 4.1.2 电源状态 LED
      3. 4.1.3 电源树
    2. 4.2 按钮
    3. 4.3 引导模式选择
  7. 4硬件说明
    1. 5.1  功能框图
    2. 5.2  GPIO 映射
    3. 5.3  复位
    4. 5.4  时钟
    5. 5.5  存储器接口
      1. 5.5.1 QSPI
      2. 5.5.2 电路板 ID EEPROM
    6. 5.6  以太网接口
      1. 5.6.1 以太网 PHY #1 - CPSW RGMII/ICSSM
      2. 5.6.2 以太网 PHY #2 - CPSW RGMII/ICSSM
      3. 5.6.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
    7. 5.7  I2C
    8. 5.8  工业应用 LED
    9. 5.9  SPI
    10. 5.10 UART
    11. 5.11 MCAN
    12. 5.12 FSI
    13. 5.13 JTAG
    14. 5.14 测试自动化接头
    15. 5.15 LIN
    16. 5.16 MMC
    17. 5.17 ADC 和 DAC
    18. 5.18 EQEP 和 SDFM
    19. 5.19 EPWM
    20. 5.20 BoosterPack 接头
    21. 5.21 引脚多路复用映射
  8. 5参考文献
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件
  9. 6Revision History

MMC

AM263x LaunchPad 提供一个 Micro SD 卡接口,该接口映射到 AM263x SoC 的 MMC0 实例。

GUID-20220502-SS0I-TRZV-JF52-3VQCG7PKRLK1-low.png图 4-19 Micro SD 卡连接器

负载开关 (TPS22918DBVR) 用于为 Micro SD 卡连接器供电。该负载开关由 WARMRESETn 与 SD 卡使能 GPIO (GPIO122) 之间的 2 路输入与门的输出驱动,以便在复位时对卡进行电源重启。该负载开关采用快速输出放电 (QOD) 技术来确保电源电压在复位期间小于标称值的 10%。

以六通道瞬变电压抑制器件 (TPD6E001RSER) 和双通道瞬变电压抑制器件 (TPD2E001DRLR) 形式为 MMC 信号提供内联 ESD 保护。

SD 卡连接器的写保护 (WP) 和卡检测 (CD) 信号会被上拉至 3.3V 系统电压源。

除 CD 信号以外的所有 MMC 信号都具有一个串联终端电阻器。