ZHCUA92D May   2022  – September 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1前言:使用前必读
    1. 2.1 Sitara MCU+ Academy
    2. 2.2 如果您需要协助
    3. 2.3 重要使用说明
  5. 2套件概述
    1. 3.1 套件内容
    2. 3.2 关键特性
    3. 3.3 组件标识
    4. 3.4 BoosterPack
    5. 3.5 合规性
    6. 3.6 安全性
  6. 3电路板设置
    1. 4.1 电源要求
      1. 4.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 4.1.2 电源状态 LED
      3. 4.1.3 电源树
    2. 4.2 按钮
    3. 4.3 引导模式选择
  7. 4硬件说明
    1. 5.1  功能框图
    2. 5.2  GPIO 映射
    3. 5.3  复位
    4. 5.4  时钟
    5. 5.5  存储器接口
      1. 5.5.1 QSPI
      2. 5.5.2 电路板 ID EEPROM
    6. 5.6  以太网接口
      1. 5.6.1 以太网 PHY #1 - CPSW RGMII/ICSSM
      2. 5.6.2 以太网 PHY #2 - CPSW RGMII/ICSSM
      3. 5.6.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
    7. 5.7  I2C
    8. 5.8  工业应用 LED
    9. 5.9  SPI
    10. 5.10 UART
    11. 5.11 MCAN
    12. 5.12 FSI
    13. 5.13 JTAG
    14. 5.14 测试自动化接头
    15. 5.15 LIN
    16. 5.16 MMC
    17. 5.17 ADC 和 DAC
    18. 5.18 EQEP 和 SDFM
    19. 5.19 EPWM
    20. 5.20 BoosterPack 接头
    21. 5.21 引脚多路复用映射
  8. 5参考文献
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件
  9. 6Revision History

电源要求

AM263x LaunchPad 采用 5V、3A USB Type-C 输入供电。以下各节介绍了为 AM263x LaunchPad 供电的配电网络拓扑,该拓扑支持组件和基准电压。

与 AM263x LaunchPad 兼容的电源解决方案:

  • 使用 USB Type-C 输入时:
    • 具有 USB-C 插座的 5V、3A 电源适配器
    • 具有固定 USB-C 电缆的 5V、3A 电源适配器
    • 具有电力输送分类的 PC USB Type-C 端口
      • Thunderbolt
      • USB 标识后面的电池

GUID-20221229-SS0I-BW07-4NQG-VT5PQGBW7HKT-low.png图 3-1 USB Type-C 电力输送分级

与 AM263x LaunchPad 兼容的电源解决方案:

  • 使用 USB Type-C 输入时:
    • 任何 USB 适配器电缆,例如:
      • Type-A 转 Type-C
      • micro-B 转 type-C
      • 直流桶形插孔转 Type-C
    • 具有 USB-C 固定电缆或插座的 5V、1.5A 电源适配器
    • PC USB Type-C 端口无法提供 3A 电流