ZHCUA92D May   2022  – September 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1前言:使用前必读
    1. 2.1 Sitara MCU+ Academy
    2. 2.2 如果您需要协助
    3. 2.3 重要使用说明
  5. 2套件概述
    1. 3.1 套件内容
    2. 3.2 关键特性
    3. 3.3 组件标识
    4. 3.4 BoosterPack
    5. 3.5 合规性
    6. 3.6 安全性
  6. 3电路板设置
    1. 4.1 电源要求
      1. 4.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 4.1.2 电源状态 LED
      3. 4.1.3 电源树
    2. 4.2 按钮
    3. 4.3 引导模式选择
  7. 4硬件说明
    1. 5.1  功能框图
    2. 5.2  GPIO 映射
    3. 5.3  复位
    4. 5.4  时钟
    5. 5.5  存储器接口
      1. 5.5.1 QSPI
      2. 5.5.2 电路板 ID EEPROM
    6. 5.6  以太网接口
      1. 5.6.1 以太网 PHY #1 - CPSW RGMII/ICSSM
      2. 5.6.2 以太网 PHY #2 - CPSW RGMII/ICSSM
      3. 5.6.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
    7. 5.7  I2C
    8. 5.8  工业应用 LED
    9. 5.9  SPI
    10. 5.10 UART
    11. 5.11 MCAN
    12. 5.12 FSI
    13. 5.13 JTAG
    14. 5.14 测试自动化接头
    15. 5.15 LIN
    16. 5.16 MMC
    17. 5.17 ADC 和 DAC
    18. 5.18 EQEP 和 SDFM
    19. 5.19 EPWM
    20. 5.20 BoosterPack 接头
    21. 5.21 引脚多路复用映射
  8. 5参考文献
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件
  9. 6Revision History

EQEP 和 SDFM

AM263x LaunchPad 在内部对 eQEP 和 SDFM 信号进行多路复用。AM263x 的 eQEP0 和 SDFM1 实例端接至两个接头(J24、J15)。AM263x 的 eQEP2 和 SDFM2 实例端接至两个接头(J25、J16)。

GUID-20220503-SS0I-KKLF-PWLB-0PB4VGG2WMGX-low.png图 4-22 EQEP 和 SDFM 信号映射

所有 eQEP 信号都在 AM263x SoC 和电压电平转换器 (TXB0108RGYR) 之间具有串联终端电阻器。电压电平转换器负责将 3.3V 转换为 5V。

SDFM0 映射到 BoosterPack 接头,而不是独立的接头。其中四个 SDFM0 信号通过一个 2:1 多路复用器进行路由,以提供备选的 BoosterPack 功能。多路复用器的选择线路由 AM263x SoC GPIO 信号驱动。

表 4-17 SDFM0 多路复用器
GPIO63 条件 多路复用器的功能
低电平 已选择备选 BP 功能 端口 A ↔ 端口 B
高电平 已选择 SDFM0 端口 A ↔ 端口 C