ZHCUA92D
May 2022 – September 2023
1
摘要
商标
1
前言:使用前必读
2.1
Sitara MCU+ Academy
2.2
如果您需要协助
2.3
重要使用说明
2
套件概述
3.1
套件内容
3.2
关键特性
3.3
组件标识
3.4
BoosterPack
3.5
合规性
3.6
安全性
3
电路板设置
4.1
电源要求
4.1.1
使用 USB Type-C 连接器的电源输入
4.1.2
电源状态 LED
4.1.3
电源树
4.2
按钮
4.3
引导模式选择
4
硬件说明
5.1
功能框图
5.2
GPIO 映射
5.3
复位
5.4
时钟
5.5
存储器接口
5.5.1
QSPI
5.5.2
电路板 ID EEPROM
5.6
以太网接口
5.6.1
以太网 PHY #1 - CPSW RGMII/ICSSM
5.6.2
以太网 PHY #2 - CPSW RGMII/ICSSM
5.6.3
RJ45 连接器中的 LED 指示
5.7
I2C
5.8
工业应用 LED
5.9
SPI
5.10
UART
5.11
MCAN
5.12
FSI
5.13
JTAG
5.14
测试自动化接头
5.15
LIN
5.16
MMC
5.17
ADC 和 DAC
5.18
EQEP 和 SDFM
5.19
EPWM
5.20
BoosterPack 接头
5.21
引脚多路复用映射
5
参考文献
6.1
参考文档
6.2
此设计中使用的其他 TI 组件
6
Revision History
5.2
此设计中使用的其他 TI 组件
此 LaunchPad 使用各种其他 TI 组件来实现其
功能。下面展示了这些组件的汇总清单及其 TI 数据表链接。
TUSB320USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制器
适用于 USB Type-C 的 TPD4E02B04 4 通道 ESD 保护二极管
TPS22965x-Q1 5.5V、4A、导通电阻为 16mΩ 的负载开关
TPS6291x 3V 至 17V、2A/3A 低噪声和低波纹降压转换器
TPS748 1.5A 低压降线性稳压器
TCA6408A 低压 8 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器
SN74AVC4T245 具有可配置电压转换的双比特总线收发器
TPS22918-Q1 5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关
TPD6E001 适用于高速数据接口的低电容 6 通道 ESD 保护
XDS110 JTAG 调试探针
TS5A23159 1Ω 2 通道单刀双掷模拟开关
TCAN1044V-Q1 汽车故障保护 CAN FD 收发器
DP83869HM 高抗扰性 10/100/1000 以太网物理层收发器
TS3DDR3812 用于 DDR3 应用的 12 通道、1:2 多路复用器/多路信号分离器开关
TCA9617B 电平转换 I2C 总线中继器
SN74CB3Q3257 4 位、2 选 1 FET 多路复用器/
信号分离器
TPIC2810 具有 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器
TPS796xx 1A 低压降线性稳压器
TXB0108 带自动方向传感的 8 位双向电压电平转换器