ZHCUA92D May   2022  – September 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1前言:使用前必读
    1. 2.1 Sitara MCU+ Academy
    2. 2.2 如果您需要协助
    3. 2.3 重要使用说明
  5. 2套件概述
    1. 3.1 套件内容
    2. 3.2 关键特性
    3. 3.3 组件标识
    4. 3.4 BoosterPack
    5. 3.5 合规性
    6. 3.6 安全性
  6. 3电路板设置
    1. 4.1 电源要求
      1. 4.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 4.1.2 电源状态 LED
      3. 4.1.3 电源树
    2. 4.2 按钮
    3. 4.3 引导模式选择
  7. 4硬件说明
    1. 5.1  功能框图
    2. 5.2  GPIO 映射
    3. 5.3  复位
    4. 5.4  时钟
    5. 5.5  存储器接口
      1. 5.5.1 QSPI
      2. 5.5.2 电路板 ID EEPROM
    6. 5.6  以太网接口
      1. 5.6.1 以太网 PHY #1 - CPSW RGMII/ICSSM
      2. 5.6.2 以太网 PHY #2 - CPSW RGMII/ICSSM
      3. 5.6.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
    7. 5.7  I2C
    8. 5.8  工业应用 LED
    9. 5.9  SPI
    10. 5.10 UART
    11. 5.11 MCAN
    12. 5.12 FSI
    13. 5.13 JTAG
    14. 5.14 测试自动化接头
    15. 5.15 LIN
    16. 5.16 MMC
    17. 5.17 ADC 和 DAC
    18. 5.18 EQEP 和 SDFM
    19. 5.19 EPWM
    20. 5.20 BoosterPack 接头
    21. 5.21 引脚多路复用映射
  8. 5参考文献
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件
  9. 6Revision History

重要使用说明

GUID-20220504-SS0I-BHPH-FX5W-MRWGNGKCLCQH-low.png

注: AM263x LaunchPad 需要一个 5V、3A 的电源才能正常工作。虽然附带了 USB Type-C 电缆,但套件中不包含 5V、3A 电源,必须另行订购。据了解,Belkin USB-C 墙壁充电器 能够与该 LaunchPad 和随附的 Type-C 电缆搭配使用。有关电源要求的更多信息,请参阅电源要求。如果功率输入不足,则红色 LED (DS1) 将会亮起。有关电源状态 LED 的更多信息,请参阅电源状态 LED
注: 外部电源或电源配件要求:
  • 标称输出电压:5VDC
  • 最大输出电流:3000mA
  • 电力输送
注: TI 建议使用符合适用地区安全标准(如 UL、CSA、VDE、CCC 和 PSE 等)的外部电源或电源配件。

GUID-20220722-SS0I-XJ22-PG94-QFHRTV82WHXK-low.png
“M1”标签代表两个 MDIO 信号的 33Ω 串联端接电阻值。如果没有“M1”标签,则串联端接电阻值为 0Ω。为了提高 MDIO 信号的可靠性,TI 建议在 AM263x LaunchPad 上使用 33Ω 串联端接电阻器。
图 1-1 MDIO M1 标签