ZHCUA91A May   2022  – September 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1注意
  5. 2引言
  6. 3要求
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 软件
  7. 4TPS65219 资源概览
  8. 5EVM 配置
    1. 5.1 默认 EVM 配置
    2. 5.2 配置接头
    3. 5.3 测试点
  9. 6图形用户界面(GUI)
    1. 6.1 入门
      1. 6.1.1 查找 GUI
      2. 6.1.2 下载所需的软件
      3. 6.1.3 启动 GUI
      4. 6.1.4 连接到 EVM
    2. 6.2 配套资料页面
    3. 6.3 寄存器映射页面
    4. 6.4 NVM 配置页面
      1. 6.4.1 NVM 字段
      2. 6.4.2 创建和加载自定义配置
    5. 6.5 序列配置
    6. 6.6 NVM 编程页面
    7. 6.7 附加特性
  10. 7原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 7.1 TPS65219EVM 原理图
    2. 7.2 TPS65219EVM PCB 层
    3. 7.3 TPS65219EVM 物料清单
  11. 8修订历史记录

查找 GUI

PMIC GUI 基于与 Chrome®(46 以上版本)或 Firefox®(38 以上版本)兼容的 GUI Composer。建议使用 Chrome 网络浏览器,本文档通篇使用该浏览器进行演示。PMIC GUI 还与 Microsoft Edge®(自版本 111.0.1661.41 起)兼容。可以通过 TI DevTools 页面中的 TI 开发工具找到该 GUI。从“Tools”选项卡(在图 6-1 中以蓝色突出显示)导航至“Gallery”是进入“Gallery”的一种方式。

TPS65219 TPS65219EVM GUI Composer Gallery图 6-1 GUI Composer Gallery

在“Gallery”中,使用搜索栏并输入 TPS65219_GUI,找到 TPS65219_GUI 面板(如图 6-2 所示)。

TPS65219 TPS65219EVM 在“Gallery”中找到 PMIC GUI图 6-2 在“Gallery”中找到 PMIC GUI