ZHCUA91A May   2022  – September 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1注意
  5. 2引言
  6. 3要求
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 软件
  7. 4TPS65219 资源概览
  8. 5EVM 配置
    1. 5.1 默认 EVM 配置
    2. 5.2 配置接头
    3. 5.3 测试点
  9. 6图形用户界面(GUI)
    1. 6.1 入门
      1. 6.1.1 查找 GUI
      2. 6.1.2 下载所需的软件
      3. 6.1.3 启动 GUI
      4. 6.1.4 连接到 EVM
    2. 6.2 配套资料页面
    3. 6.3 寄存器映射页面
    4. 6.4 NVM 配置页面
      1. 6.4.1 NVM 字段
      2. 6.4.2 创建和加载自定义配置
    5. 6.5 序列配置
    6. 6.6 NVM 编程页面
    7. 6.7 附加特性
  10. 7原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 7.1 TPS65219EVM 原理图
    2. 7.2 TPS65219EVM PCB 层
    3. 7.3 TPS65219EVM 物料清单
  11. 8修订历史记录

TPS65219 资源概览

TPS65219 PMIC 包含七个稳压器:3 个降压稳压器和 4 个低压降稳压器 (LDO)。Buck1 降压转换器能够支持高达 3.5A 的电流,其余的降压稳压器每个可支持 2A 电流。LDO1 和 LDO2 (2×400mA) 可配置为负载开关和旁路模式。LDO3 和 LDO4 (2×300mA) 可配置为负载开关。PMIC 的 VIN 范围在 2.5V 至 5.5V 之间,可以支持通用的 3.3V 或 5V 系统电压。表 4-1 汇总了每个模拟资源的电压和电流能力。TPS65219 PMIC 具有一个 I2C 接口、三个 GPIO 引脚和三个多功能引脚,可提供完整的电源组,满足各种 SoC 的要求。

此 PMIC 有两个版本:TPS65219 支持环境温度范围为 -40°C 至 +105°C 的工业应用,TPS65219-Q1 支持需要 -40°C 至 +125°C 更宽工作温度范围的汽车应用。表 4-2 展示了工业和汽车 PMIC 型号之间的差异。

表 4-1 TPS65219 电源资源
输入电压 输出电压 电流功能 说明
BUCK1 2.5V 至 5.5V 0.6V 至 3.4V 3.5A
  • 2.3MHz 开关频率
  • 动态电压调节
  • 可编程电源时序和默认电压。
  • 集成了电压监控器,可实现欠压保护。
BUCK2 2.5V 至 5.5V 0.6V 至 3.4V 2A
BUCK3 2.5V 至 5.5V 0.6V 至 3.4V 2A
LDO1 1.5V 至 5.5V(LDO、负载开关)

1.5V 至 3.4V(旁路)

0.6V 至 3.4V (LDO)

1.5V 至 3.4V(旁路)

400mA
  • 可编程电源时序和默认电压。
  • 可配置为负载开关和旁路模式。
  • 集成了电压监控器,可实现欠压保护
LDO2 1.5V 至 5.5V(LDO、负载开关)

1.5V 至 3.4V(旁路)

0.6V 至 3.4V (LDO)

1.5V 至 3.4V(旁路)

400mA
LDO3 2.2V 至 5.5V 1.2V 至 3.3V 300mA
  • 可编程电源时序和默认电压。
  • 可配置为负载开关
  • 集成了电压监控器,可实现欠压保护
LDO4 2.2V 至 5.5V 1.2V 至 3.3V 300mA
表 4-2 TPS65219 与 TPS65219-Q1 的比较
特性 TPS65219

(工业)

TPS65219-Q1

(汽车)

目标处理器 AM62x

13mm x 13mm、0.5mm 间距、425 引脚 FCCSP BGA (ALW)

AM62x-Q1

17.2mm x 17.2mm、0.8mm 间距、441 引脚 FCBGA (AMC)

开关频率 高达 2.3MHz

准固定频率

  • 汽车 PFM
  • 强制 PWM
高达 2.3MHz。能够根据器件配置实现准固定频率或固定频率

准固定频率

  • 汽车 PFM
  • 强制 PWM

固定频率

  • 可用扩频
自然通风工作温度范围 TA 40°C 至 105°C 40°C 至 125°C
运行结温 TJ -40°C 至 125°C -40°C 至 150°C
功能安全型 否 功能安全型(TI 质量管理流程、功能安全时基故障率计算和故障模式分布可用)
封装 两个封装选项
  • 4mm×4mm、0.4mm 间距 VQFN
  • 5mm×5mm、0.5mm 间距 VQFN
一个封装选项
  • 5mm×5mm、0.5mm 间距 VQFN
  • (可湿性侧面)