ZHCUA91A May 2022 – September 2024
在 GUI 界面顶部的“Options”选项卡中,用户可以选择 Serial Port… 来显示有关 EVM 与计算机连接的信息。
Tools 选项卡包括 Log pane 选项。选择该选项可打开一个窗口,其中列出了来自 GUI 应用程序的最新消息和警告。这些报告标有收到每份报告的日期和时间。在日志窗口的右上角,用户可以滤除不同的信息类型,保存事件列表,以及清除或关闭日志窗口。