ZHCUA91A May   2022  – September 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1注意
  5. 2引言
  6. 3要求
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 软件
  7. 4TPS65219 资源概览
  8. 5EVM 配置
    1. 5.1 默认 EVM 配置
    2. 5.2 配置接头
    3. 5.3 测试点
  9. 6图形用户界面(GUI)
    1. 6.1 入门
      1. 6.1.1 查找 GUI
      2. 6.1.2 下载所需的软件
      3. 6.1.3 启动 GUI
      4. 6.1.4 连接到 EVM
    2. 6.2 配套资料页面
    3. 6.3 寄存器映射页面
    4. 6.4 NVM 配置页面
      1. 6.4.1 NVM 字段
      2. 6.4.2 创建和加载自定义配置
    5. 6.5 序列配置
    6. 6.6 NVM 编程页面
    7. 6.7 附加特性
  10. 7原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 7.1 TPS65219EVM 原理图
    2. 7.2 TPS65219EVM PCB 层
    3. 7.3 TPS65219EVM 物料清单
  11. 8修订历史记录

默认 EVM 配置

本节介绍在 TPS6521901 PMIC 上编程的默认配置。

TPS65219EVM 随附已安装了 TPS6521901 PMIC,这是 TPS65219 器件系列的可订购器件型号之一。降压转换器和 LDO 的默认输出电压如图 5-1 所示。该信息基于 TPS6521901 EVM 上已编程的默认配置。通过对 PMIC NVM 存储器进行重新编程,可将该 EVM 用于评估其他 TPS65219 型号。如果对 PMIC 进行重新编程或将其替换为其他可订购产品,则可能需要更改外部无源器件和跳线配置。有关可重新配置的设置和相关的 I2C 寄存器的更多信息,请参阅器件数据表和技术参考手册 (TRM)。

注: TPS65219EVM 旨在展示 PMIC 系列的一些潜在用途。与 TPS65219x 器件相比,该 EVM 限制更多。
TPS65219 TPS65219EVM TPS65219EVM 默认配置 - 输出电压图 5-1 TPS65219EVM 默认配置 - 输出电压
TPS65219 TPS65219EVM TPS65219EVM 默认配置 - 跳线图 5-2 TPS65219EVM 默认配置 - 跳线
表 5-1 TPS65219EVM 默认跳线配置
接头 跳线默认位置
电源电压设置 J3 VIN_LDO1 LDO1 的电源选择

默认:设置为使用 BUCK2 为 LDO1 供电

J9 VIN_LDO2 LDO2 的电源选择

默认:设置为使用 VSYS 为 LDO2 供电

J10 VIN_LDO34 LDO3 和 LDO4 的电源选择

默认:设置为使用 VSYS 为 LDO3/4 供电

J11 EXTLDO_VIN 外部分立式 LDO 的电源选择。

默认:设置为使用 VSYS 为分立式 3.3V LDO 供电

J4 VIO VIO 电源选择

默认:设置为使用外部 3.3V 分立式 LDO 作为 I2C 引脚和数字输入引脚的上拉电源

多功能引脚设置 J5 VSEL

高电平 = 如果 LDO 由 3.3V 电源供电,则在 LDO1 上设置 3.3V 输出电压。

低电平 = 在 LDO1 上设置 1.8V 输出电压(默认 EVM 配置
J8 MODE/STBY

降压开关模式

高电平 = 强制 PWM(默认 EVM 配置

低电平 = 自动 PFM
J12 MODE_RESET

高电平 = 正常工作(默认 EVM 配置

低电平 = 执行热复位(将目标电压和旁路模式配置重置为默认 NVM 值)

TPS65219 TPS65219EVM TPS6521901 上电序列图 5-3 TPS6521901 上电序列
TPS65219 TPS65219EVM TPS6521901 断电序列图 5-4 TPS6521901 断电序列