ZHCUA91A May 2022 – September 2024
“NVM 配置”页面无需硬件来开发 NVM 配置。只有在尝试将配置上传到目标器件中时才需要连接实际器件。
将寄存器设置为所需配置后,请使用屏幕顶部 File 选项卡下的 Register File Format 选项,为配置文件选择一种格式(如图 6-10 所示)。寄存器配置可保存为 CSV(逗号分隔值)或 JSON(JavaScript 对象表示法)格式。接下来,使用 Save Registers As… 选项以所选格式保存您的配置。创建文件后,您可以使用 Save Registers 选项保存对寄存器配置所做的任何更改。该选项会将更改保存到当前加载的配置。
要将现有配置加载到 NVM 中,请使用 Load Registers 选项并浏览至配置文件位置。
图 6-10 保存/加载寄存器选项