ZHCUA91A May 2022 – September 2024
借助自述文件文本框,用户可将 EVM 电路板连接到计算机。如果用户要再次查看自述文件,可从 GUI 仪表板左上角的 Help 选项卡访问自述文件。用户还可以在此找到 About 选项,获取有关 GUI 版本和其他文档的信息。
用户取消自述文件消息框后,GUI 将显示主页,如图 6-6 所示。在这里,用户可以看到 TPS65219 电源结构概览。分支部分显示了 TPS65xxx 系列的替代版本可为设计提供哪些功能。
在主页底部,用户可以导航至后续部分中介绍的其他 GUI 页面。也可以在 GUI 界面的左侧找到这些页面。
图 6-6 GUI 主页