ZHCUA91A May   2022  – September 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1注意
  5. 2引言
  6. 3要求
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 软件
  7. 4TPS65219 资源概览
  8. 5EVM 配置
    1. 5.1 默认 EVM 配置
    2. 5.2 配置接头
    3. 5.3 测试点
  9. 6图形用户界面(GUI)
    1. 6.1 入门
      1. 6.1.1 查找 GUI
      2. 6.1.2 下载所需的软件
      3. 6.1.3 启动 GUI
      4. 6.1.4 连接到 EVM
    2. 6.2 配套资料页面
    3. 6.3 寄存器映射页面
    4. 6.4 NVM 配置页面
      1. 6.4.1 NVM 字段
      2. 6.4.2 创建和加载自定义配置
    5. 6.5 序列配置
    6. 6.6 NVM 编程页面
    7. 6.7 附加特性
  10. 7原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 7.1 TPS65219EVM 原理图
    2. 7.2 TPS65219EVM PCB 层
    3. 7.3 TPS65219EVM 物料清单
  11. 8修订历史记录

寄存器映射页面

“Register Map”页面列出了可用于配置的不同寄存器,旨在用于直接读取和写入 PMIC 寄存器,如图 6-8 所示。寄存器读取和写入操作可以单独完成,也可以一次性全部完成。可以使用 READ ALL REGISTERS 按钮旁的下拉菜单选择自动读取时序,从而启用“Auto Read”特性。使用页面顶部的搜索栏,按名称或地址搜索寄存器。

搜索栏下方的前三列依次显示每个寄存器的名称、十六进制地址和数据值。Bits 列包含每个寄存器的位值,可通过取消选中页面顶部 READ ALL REGISTERS 按钮下方的 Show Bits 框将这些列隐藏。双击此部分中的位可更改位值。

页面右侧的“Field View”部分显示了按相应控制块分组的寄存器位。用户可以点击任何位字段框以查看 Bits 列中以黄色突出显示的相应位。每个字段都有一个名称,以每个框顶部的蓝色文本显示。通过选中 Search Bitfields 框(在 Show Bits 旁边),可以使用搜索栏找到这些名称。

在 Immediate Write 模式(位于页面右上角的下拉选项)下,写入按钮呈灰色显示,因为每次在“Field View”中进行更改(位更改或十六进制值更改)后,会立即对各个寄存器分别进行写入。在 Deferred Write 模式下,选择 WRITE REGISTER 或 WRITE ALL REGISTERS 按钮后,单个寄存器或所有寄存器才会执行写入。

TPS65219 TPS65219EVM 寄存器映射页面图 6-8 寄存器映射页面
注: 尽管所有寄存器都显示在“Register Map”页面中,但并非所有寄存器都可以通过该页面进行编辑。尝试写入只读寄存器不会生成错误。由于每次写入都会伴随一次相关的读取,因此“Register Map”的显示内容会更新,以反映写入尝试并未更改这些位。