ZHCUA91A May   2022  – September 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1注意
  5. 2引言
  6. 3要求
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 软件
  7. 4TPS65219 资源概览
  8. 5EVM 配置
    1. 5.1 默认 EVM 配置
    2. 5.2 配置接头
    3. 5.3 测试点
  9. 6图形用户界面(GUI)
    1. 6.1 入门
      1. 6.1.1 查找 GUI
      2. 6.1.2 下载所需的软件
      3. 6.1.3 启动 GUI
      4. 6.1.4 连接到 EVM
    2. 6.2 配套资料页面
    3. 6.3 寄存器映射页面
    4. 6.4 NVM 配置页面
      1. 6.4.1 NVM 字段
      2. 6.4.2 创建和加载自定义配置
    5. 6.5 序列配置
    6. 6.6 NVM 编程页面
    7. 6.7 附加特性
  10. 7原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 7.1 TPS65219EVM 原理图
    2. 7.2 TPS65219EVM PCB 层
    3. 7.3 TPS65219EVM 物料清单
  11. 8修订历史记录

EVM 配置

可按以下方式对 TPS65219EVM 进行配置。下述章节概述了如何配置 TPS65219EVM 以进行一般实验。

  1. 使用电源电压设置 中指示的跳线为预期应用配置稳压器输入电源轨。
  2. 使用多功能引脚设置 中指示的模式配置说明从外部配置多功能引脚。请注意,在 SD 或 DDR 电压选择中,稳压器选择的默认配置可能因不同的 NVM 配置而不同(极性可配置)。
  3. 将 VSYS 连接到能够支持该应用的电源上,并启用该电源。
  4. 如果使用配置为首次电源检测 (FSD) 的 TPS65219 版本,则只要将有效电源连接到 VSYS,就会执行上电序列。