本节介绍了一种通过 I2C 与 TPS65219 PMIC 通信的替代方法。
在 TPS65219EVM GUI 可用时,可以使用 USB2ANY 以及 USB2ANY Explorer 应用程序来读取和写入 PMIC 寄存器。USB2ANY 不附带 EVM ,但可以通过 ti.com 单独订购。以下是相关说明:
- 使用母对母线将 USB2ANY 的 SDA、SCL 和 GND 引脚连接到 EVM 的相应引脚。请勿将 USB2ANY 的 3V3 连接到 EVM。EVM 本身已经有 3V3 上拉电阻器。
- 将 USB2ANY 控制器连接到笔记本电脑。
- 打开“USB2ANY Explorer”应用程序。
- 选择第二个选项卡“I2C”。顶部有一个隐藏的选项卡栏。浏览器在打开时会自动显示第一个选项卡。
- 从器件地址是器件的 I2C 地址(在本例中为 0x30)。内部地址是寄存器地址。设置比特率并确保 3.3V 内部上拉电阻器是关闭的。SDA 和 SCL 线已在 EVM 上内部上拉。使用读取和写入按钮来读取/写入内部地址寄存器。
图 6-1 USB2ANY Explorer