ZHCUA44B
February 2007 – January 2022
TPS40077
使用 TPS40077EVM-001 12V 输入、1.8V 输出、10A 同步降压转换器
商标
1
引言
1.1
说明
1.2
应用
1.3
特性
2
TPS40077EVM-001 电气性能规格
3
原理图
3.1
调节输出电压(R3 和 R13)
3.2
禁用(J3)
3.3
测试设置
3.3.1
设备
3.3.1.1
电压源
3.3.1.2
仪表
3.3.1.3
负载
3.3.1.4
示波器
3.3.1.5
建议线规
3.4
设备设置
3.4.1
过程
3.4.2
图
3.5
启动/关断步骤
3.6
控制环路增益和相位测量步骤
3.7
设备停机
4
TPS40077EVM 典型性能数据和特性曲线
4.1
效率
4.2
线性和负载调整率
4.3
输出纹波
4.4
瞬态响应
4.5
波特图
5
EVM 装配图和布局
6
物料清单
7
修订历史记录
3.4.2
图
图 3-3
TPS40077EVM-001 建议测试装置
图 3-4
控制环路测量设置