ZHCUA44B February   2007  – January 2022

 

  1.   使用 TPS40077EVM-001 12V 输入、1.8V 输出、10A 同步降压转换器
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 特性
  4. 2TPS40077EVM-001 电气性能规格
  5. 3原理图
    1. 3.1 调节输出电压(R3 和 R13)
    2. 3.2 禁用(J3)
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 设备
        1. 3.3.1.1 电压源
        2. 3.3.1.2 仪表
        3. 3.3.1.3 负载
        4. 3.3.1.4 示波器
        5. 3.3.1.5 建议线规
    4. 3.4 设备设置
      1. 3.4.1 过程
      2. 3.4.2 图
    5. 3.5 启动/关断步骤
    6. 3.6 控制环路增益和相位测量步骤
    7. 3.7 设备停机
  6. 4TPS40077EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 4.1 效率
    2. 4.2 线性和负载调整率
    3. 4.3 输出纹波
    4. 4.4 瞬态响应
    5. 4.5 波特图
  7. 5EVM 装配图和布局
  8. 6物料清单
  9. 7修订历史记录

过程

  1. 在 ESD 工作站工作时,请确保在为 EVM 加电之前已连接所有腕带、靴带或垫子使用户接地。还应穿戴防静电工作服和护目镜。
  2. 在连接直流输入源 V12V_IN 之前,建议将来自 V12V_IN 的源电流限制为最大 5.0A。确保 V12V_IN 初始设置为 0V 并按图 3-3 所示进行连接。
  3. 连接电流表 A1,如图 3-3 所示。
  4. 将电压表 V1 连接到 TP1 和 TP2,如图 3-3 所示。
  5. 将 LOAD1 连接到 J2,如图 3-3 所示。在施加 V12V_IN 之前,确保将 LOAD1 设置为恒流模式以实现 0A 直流灌电流。
  6. 将电压表 V2 连接到输出 J2,如图 3-3 所示。
  7. 将示波器探头连接到 TP9 和 TP10,如图 3-2 所示。