ZHCUA44B February   2007  – January 2022

 

  1.   使用 TPS40077EVM-001 12V 输入、1.8V 输出、10A 同步降压转换器
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 特性
  4. 2TPS40077EVM-001 电气性能规格
  5. 3原理图
    1. 3.1 调节输出电压(R3 和 R13)
    2. 3.2 禁用(J3)
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 设备
        1. 3.3.1.1 电压源
        2. 3.3.1.2 仪表
        3. 3.3.1.3 负载
        4. 3.3.1.4 示波器
        5. 3.3.1.5 建议线规
    4. 3.4 设备设置
      1. 3.4.1 过程
      2. 3.4.2 图
    5. 3.5 启动/关断步骤
    6. 3.6 控制环路增益和相位测量步骤
    7. 3.7 设备停机
  6. 4TPS40077EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 4.1 效率
    2. 4.2 线性和负载调整率
    3. 4.3 输出纹波
    4. 4.4 瞬态响应
    5. 4.5 波特图
  7. 5EVM 装配图和布局
  8. 6物料清单
  9. 7修订历史记录

示波器

数字或模拟示波器可用于测量 VOUT 上的纹波电压。按如下设置示波器以测量输出纹波:

  • 1MΩ 阻抗
  • 20MHz 带宽
  • 交流耦合
  • 1μs/div 水平分辨率
  • 20mV/div 垂直分辨率

TP9 和 TP10 可用于测量输出纹波电压,方法是将示波器探头尖端穿过 TP9 并将接地筒固定在 TP10 上,如图 3-2 所示。要实现免手动方式,可以切割并打开 TP10 中的回路以支撑探头筒。必须避免使用带引线的接地连接,因为它会由于接地回路面积较大而产生额外的噪声。

GUID-4C7BDA5D-3CB5-4B5C-AD58-4983EE2CADFD-low.gif图 3-2 输出纹波测量 – 使用TP9 和 TP10 的尖端和接地筒