ZHCUA44B February 2007 – January 2022 TPS40077
| 参数 | 说明和条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| VIN | 输入电压 | 8 | 12 | 16 | V | |
| IIN | 输入电流 | VIN = 标称值,IOUT = 最大值 | 1.7 | 1.8 | A | |
| 空载输入电流 | VIN = 标称值,IOUT = 0A | 80 | 100 | mA | ||
| VIN_UVLO | 输入 UVLO | IOUT = 最小值至最大值 | 5.4 | 6 | 6.6 | V |
| VIN_ONV | 输入 ONV | IOUT = 最小值至最大值 | 6.3 | 7 | 7.7 | V |
| 输出特性 | ||||||
| VOUT | 输出电压 | VIN = 标称值,IOUT = 标称值 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | V |
| 线性调整率 | VIN = 最小值至最大值,IOUT = 标称值 | 0.5% | ||||
| 负载调整率 | VIN = 标称值,IOUT = 最小值至最大值 | 0.5% | ||||
| 输出纹波电压 | VOUT_ripple VIN = 标称值,IOUT = 最大值 | 40 | mVpp | |||
| 输出电流 | IOUT VIN = 最小值至最大值 | 0 | 5 | 10 | A | |
| 输出过流启动点 | IOCP VIN = 标称值,VOUT = VOUT – 5% | 12.25 | 19.4 | 34 | A | |
| 瞬态响应 | ||||||
| ΔI | 负载阶跃 | IOUT_max 至 0.2 × IOUT _max | 8 | A | ||
| 负载压摆率 | 1 | A/μsec | ||||
| 过冲 | 300 | mV | ||||
| 建立时间 | 0.1 | msec | ||||
| 系统特性 | ||||||
| fSW | 开关频率 | 240 | 300 | 360 | kHz | |
| ηpk | 峰值效率 | VIN = 标称值,IOUT = 最小值至最大值 | 90% | |||
| η | 满负载效率 | VIN = 标称值,IOUT = 最大值 | 89% | |||
| 顶层 | 工作温度范围 | VIN = 最小值至最大值,IOUT = 最小值至最大值 | –40 | 25 | 85 | °C |
| 机械特性 | ||||||
| W | 尺寸(工作区域) | 宽度 | 1 | ins | ||
| L | 长度 | 2.4 | ins | |||
| h | 元件高度 | 0.41 | ins | |||
| 注 1:电阻容差影响电压精度。 | ||||||