ZHCUA44B February   2007  – January 2022

 

  1.   使用 TPS40077EVM-001 12V 输入、1.8V 输出、10A 同步降压转换器
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 特性
  4. 2TPS40077EVM-001 电气性能规格
  5. 3原理图
    1. 3.1 调节输出电压(R3 和 R13)
    2. 3.2 禁用(J3)
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 设备
        1. 3.3.1.1 电压源
        2. 3.3.1.2 仪表
        3. 3.3.1.3 负载
        4. 3.3.1.4 示波器
        5. 3.3.1.5 建议线规
    4. 3.4 设备设置
      1. 3.4.1 过程
      2. 3.4.2 图
    5. 3.5 启动/关断步骤
    6. 3.6 控制环路增益和相位测量步骤
    7. 3.7 设备停机
  6. 4TPS40077EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 4.1 效率
    2. 4.2 线性和负载调整率
    3. 4.3 输出纹波
    4. 4.4 瞬态响应
    5. 4.5 波特图
  7. 5EVM 装配图和布局
  8. 6物料清单
  9. 7修订历史记录

启动/关断步骤

  1. 将 V12V_IN 从 0VDC 增大到 12VDC。
  2. 将 LOAD1 从 0ADC 改为 10ADC。
  3. 将 V12V_IN 从 8VDC 改为 16VDC。
  4. 将 LOAD1 降至 0A。