ZHCUA44B February   2007  – January 2022

 

  1.   使用 TPS40077EVM-001 12V 输入、1.8V 输出、10A 同步降压转换器
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 特性
  4. 2TPS40077EVM-001 电气性能规格
  5. 3原理图
    1. 3.1 调节输出电压(R3 和 R13)
    2. 3.2 禁用(J3)
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 设备
        1. 3.3.1.1 电压源
        2. 3.3.1.2 仪表
        3. 3.3.1.3 负载
        4. 3.3.1.4 示波器
        5. 3.3.1.5 建议线规
    4. 3.4 设备设置
      1. 3.4.1 过程
      2. 3.4.2 图
    5. 3.5 启动/关断步骤
    6. 3.6 控制环路增益和相位测量步骤
    7. 3.7 设备停机
  6. 4TPS40077EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 4.1 效率
    2. 4.2 线性和负载调整率
    3. 4.3 输出纹波
    4. 4.4 瞬态响应
    5. 4.5 波特图
  7. 5EVM 装配图和布局
  8. 6物料清单
  9. 7修订历史记录

控制环路增益和相位测量步骤

  1. 将 1kHz 至 1MHz 隔离变压器连接到 TP3 和 TP6,如图 3-4 所示。
  2. 将输入信号幅度测量探头(通道 A)连接到 TP3,如图 3-4 所示。
  3. 将输出信号幅度测量探头(通道 B)连接到 TP6,如图 3-4 所示。
  4. 将通道 A 和通道 B 的地线连接到 TP8,如图 3-4 所示。
  5. 通过隔离变压器在 TP3 和 TP6 上注入 25mV 或更低的信号。
  6. 使用 10Hz 或更低的后置滤波器在 1kHz 至 1MHz 范围内扫频。
  7. 可通过此公式测量控制环路增益:GUID-4352BECE-8C97-47B5-BD7E-229F72C32B75-low.gif。
  8. 控制环路相位通过通道 A 和通道 B 之间的相位差测量。
  9. 在进行其他测量之前,从 TP3 和 TP6 断开隔离变压器(信号注入反馈可能会干扰其他测量的准确性)。