ZHCUA44B February   2007  – January 2022

 

  1.   使用 TPS40077EVM-001 12V 输入、1.8V 输出、10A 同步降压转换器
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 特性
  4. 2TPS40077EVM-001 电气性能规格
  5. 3原理图
    1. 3.1 调节输出电压(R3 和 R13)
    2. 3.2 禁用(J3)
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 设备
        1. 3.3.1.1 电压源
        2. 3.3.1.2 仪表
        3. 3.3.1.3 负载
        4. 3.3.1.4 示波器
        5. 3.3.1.5 建议线规
    4. 3.4 设备设置
      1. 3.4.1 过程
      2. 3.4.2 图
    5. 3.5 启动/关断步骤
    6. 3.6 控制环路增益和相位测量步骤
    7. 3.7 设备停机
  6. 4TPS40077EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 4.1 效率
    2. 4.2 线性和负载调整率
    3. 4.3 输出纹波
    4. 4.4 瞬态响应
    5. 4.5 波特图
  7. 5EVM 装配图和布局
  8. 6物料清单
  9. 7修订历史记录

EVM 装配图和布局

图 5-1 至图 5-3 显示了 TPS40077EVM-001 印刷电路板的设计。该 EVM 采用双面型 2oz 覆铜电路板设计,所有元件均位于顶面,可使用户在实际应用中轻松地查看、探测和评估 TPS40077。将元件移动到 PCB 的两面或使用额外的内部层可以对空间受限的系统额外缩减尺寸。

GUID-C0FE1A0B-EE56-4DDE-BD5D-87EF4137EBF1-low.gif图 5-1 TPS40077EVM-001 元件放置(俯视图)
GUID-FC1081F9-BFE9-4651-AC56-0762F8CA7585-low.gif图 5-2 TPS40077EVM-001 顶部铜层(俯视图)
GUID-0C66C6D4-5A15-4384-90A6-1F9753F3119F-low.gif图 5-3 TPS40077EVM-001 底部铜层(X 射线俯视图)