ZHCUA44B
February 2007 – January 2022
TPS40077
使用 TPS40077EVM-001 12V 输入、1.8V 输出、10A 同步降压转换器
商标
1
引言
1.1
说明
1.2
应用
1.3
特性
2
TPS40077EVM-001 电气性能规格
3
原理图
3.1
调节输出电压(R3 和 R13)
3.2
禁用(J3)
3.3
测试设置
3.3.1
设备
3.3.1.1
电压源
3.3.1.2
仪表
3.3.1.3
负载
3.3.1.4
示波器
3.3.1.5
建议线规
3.4
设备设置
3.4.1
过程
3.4.2
图
3.5
启动/关断步骤
3.6
控制环路增益和相位测量步骤
3.7
设备停机
4
TPS40077EVM 典型性能数据和特性曲线
4.1
效率
4.2
线性和负载调整率
4.3
输出纹波
4.4
瞬态响应
4.5
波特图
5
EVM 装配图和布局
6
物料清单
7
修订历史记录
1.3
特性
8V 至 16V 输入范围
1.8V 固定输出电压,可通过单个电阻进行调节
10A 直流稳态输出电流
300kHz 开关频率
单个主开关 N 沟道 MOSFET 和单个同步整流器 N 沟道 MOSFET
双面 PCB,所有元件都位于顶面
有源转换器所占面积小于 2.4 平方英寸 - 1.0 英寸 × 2.4 英寸
便捷的测试点,用于探测临界波形和非侵入式环路响应测试