ZHCUA44B February   2007  – January 2022

 

  1.   使用 TPS40077EVM-001 12V 输入、1.8V 输出、10A 同步降压转换器
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 特性
  4. 2TPS40077EVM-001 电气性能规格
  5. 3原理图
    1. 3.1 调节输出电压(R3 和 R13)
    2. 3.2 禁用(J3)
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 设备
        1. 3.3.1.1 电压源
        2. 3.3.1.2 仪表
        3. 3.3.1.3 负载
        4. 3.3.1.4 示波器
        5. 3.3.1.5 建议线规
    4. 3.4 设备设置
      1. 3.4.1 过程
      2. 3.4.2 图
    5. 3.5 启动/关断步骤
    6. 3.6 控制环路增益和相位测量步骤
    7. 3.7 设备停机
  6. 4TPS40077EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 4.1 效率
    2. 4.2 线性和负载调整率
    3. 4.3 输出纹波
    4. 4.4 瞬态响应
    5. 4.5 波特图
  7. 5EVM 装配图和布局
  8. 6物料清单
  9. 7修订历史记录

使用 TPS40077EVM-001 12V 输入、1.8V 输出、10A 同步降压转换器

TPS40077EVM-001 评估模块(EVM)是一款同步降压转换器,通过 12V 输入总线可提供高达 10A 电流的固定 1.8V 输出。该 EVM 设计为使用单电源启动,因此不需要额外的偏置电压即可启动。该 EVM 中使用的 TPS40077 低引脚数同步降压控制器采用Predictive Gate Drive。该特性通过消除击穿开关电流和尽可能减少同步整流器 FET 的反向导通时间来提高效率。