ZHCUA25B December   2007  – January 2022

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
  4. 3 TPS40195EVM 电气性能规格
  5. 4 原理图
    1. 4.1 测试点
  6. 5 测试设置
    1. 5.1 设备
      1. 5.1.1 电压源
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载
      4. 5.1.4 示波器
      5. 5.1.5 信号发生器
      6. 5.1.6 建议线规
      7. 5.1.7 其他
    2. 5.2 设备设置
  7. 6 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节
    2. 6.2 输出纹波测量(TP5、TP13)
    3. 6.3 环路分析(TP7、TP8、TP10)
    4. 6.4 禁用 (TP11) 和电源正常 (TP9)
    5. 6.5 开关节点 (TP4) 和 SYNC (TP12)
    6. 6.6 设备停机
  8. 7 TPS40195EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 7.1 线路和负载调节
    2. 7.2 效率
    3. 7.3 输出电压纹波
    4. 7.4 瞬态响应
    5. 7.5 波特图
    6. 7.6 测试点波形
  9. 8 EVM 装配图和布局
  10. 9 物料清单
  11. 10修订历史记录

输出纹波测量(TP5、TP13)

  1. 按照Topic Link Label5.2和图 5-1 中所述设置 EVM。
  2. 按以下方式设置示波器:
    • 1MΩ 输入阻抗
    • 20MHz 带宽
    • 交流耦合
    • 1μs/div 水平分辨率
    • 10mV/div 垂直分辨率
  3. 将示波器探头尖端穿过 TP5 并将接地筒靠在 TP13 上,如图 6-1 所示。对于免手动方法,可以切割并打开 TP13 中的环路以支撑探头筒。必须从这些测试点移除 V2,以便连接示波器。
  4. 将 VIN 增加至 8V。
  5. 将 LOAD1 从 0A 改为 20A 并观察示波器波形。
  6. 针对最高 20V 的各种 VIN 值重复步骤 5。
  7. 请参阅Topic Link Label6.6来了解设备关闭。

有关典型纹波电压结果,请参阅Topic Link Label7.3

GUID-19786A41-8B48-424B-9548-0F2A05186F9F-low.gif图 6-1 输出纹波测量 – 使用 TP5 和 TP13 的尖端和接地筒