ZHCUA25B December   2007  – January 2022 TPS40195

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
  4. TPS40195EVM 电气性能规格
  5. 原理图
    1. 4.1 测试点
  6. 测试设置
    1. 5.1 设备
      1. 5.1.1 电压源
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载
      4. 5.1.4 示波器
      5. 5.1.5 信号发生器
      6. 5.1.6 建议线规
      7. 5.1.7 其他
    2. 5.2 设备设置
  7. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节
    2. 6.2 输出纹波测量(TP5、TP13)
    3. 6.3 环路分析(TP7、TP8、TP10)
    4. 6.4 禁用 (TP11) 和电源正常 (TP9)
    5. 6.5 开关节点 (TP4) 和 SYNC (TP12)
    6. 6.6 设备停机
  8. TPS40195EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 7.1 线路和负载调节
    2. 7.2 效率
    3. 7.3 输出电压纹波
    4. 7.4 瞬态响应
    5. 7.5 波特图
    6. 7.6 测试点波形
  9. EVM 装配图和布局
  10. 物料清单
  11. 10修订历史记录

线路和负载调节

  1. 将 VIN 从 0V 增大至 8V
  2. 将 LOAD1 从 0A 阶跃至 20A
  3. 记录每个 LOAD1 阶跃的 VIN、IIN、VOUT 和 IOUT
  4. 将 VIN 从 8V 更改为 20V
  5. 针对每个 VIN 阶跃重复上述步骤 2 至 4。
  6. 请参阅Topic Link Label6.6来了解设备关闭。

请参阅Topic Link Label7.1Topic Link Label7.2,以了解典型的线路和负载调节曲线及效率结果。