ZHCUA25B December   2007  – January 2022

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
  4. 3 TPS40195EVM 电气性能规格
  5. 4 原理图
    1. 4.1 测试点
  6. 5 测试设置
    1. 5.1 设备
      1. 5.1.1 电压源
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载
      4. 5.1.4 示波器
      5. 5.1.5 信号发生器
      6. 5.1.6 建议线规
      7. 5.1.7 其他
    2. 5.2 设备设置
  7. 6 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节
    2. 6.2 输出纹波测量(TP5、TP13)
    3. 6.3 环路分析(TP7、TP8、TP10)
    4. 6.4 禁用 (TP11) 和电源正常 (TP9)
    5. 6.5 开关节点 (TP4) 和 SYNC (TP12)
    6. 6.6 设备停机
  8. 7 TPS40195EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 7.1 线路和负载调节
    2. 7.2 效率
    3. 7.3 输出电压纹波
    4. 7.4 瞬态响应
    5. 7.5 波特图
    6. 7.6 测试点波形
  9. 8 EVM 装配图和布局
  10. 9 物料清单
  11. 10修订历史记录

引言

TPS40195EVM 评估模块 (EVM) 是一款同步降压转换器,通过 12V 输入总线可提供高达 20A 电流的固定 3.3V 输出。该 EVM 设计为使用单电源启动,因此不需要额外的偏置电压即可启动。该模块采用 TPS40195 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 20V 输入、电压模式、同步降压转换器 数据表。