ZHCUA25B December   2007  – January 2022

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
  4. 3 TPS40195EVM 电气性能规格
  5. 4 原理图
    1. 4.1 测试点
  6. 5 测试设置
    1. 5.1 设备
      1. 5.1.1 电压源
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载
      4. 5.1.4 示波器
      5. 5.1.5 信号发生器
      6. 5.1.6 建议线规
      7. 5.1.7 其他
    2. 5.2 设备设置
  7. 6 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节
    2. 6.2 输出纹波测量(TP5、TP13)
    3. 6.3 环路分析(TP7、TP8、TP10)
    4. 6.4 禁用 (TP11) 和电源正常 (TP9)
    5. 6.5 开关节点 (TP4) 和 SYNC (TP12)
    6. 6.6 设备停机
  8. 7 TPS40195EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 7.1 线路和负载调节
    2. 7.2 效率
    3. 7.3 输出电压纹波
    4. 7.4 瞬态响应
    5. 7.5 波特图
    6. 7.6 测试点波形
  9. 8 EVM 装配图和布局
  10. 9 物料清单
  11. 10修订历史记录

设备设置

图 5-1 显示了推荐用于评估 TPS40195EVM 的基本测试设置。请注意,虽然 J1 和 J4 的返回点相同,但连接应保持独立,如图 5-1 所示。

  1. 在 ESD 工作站上工作时,请确保在为 EVM 加电之前已连接所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。还应穿戴防静电工作服和护目镜。
  2. 在连接直流输入源 VIN 之前,建议将来自 VIN 的拉电流限制为最大 20A。确保 VIN 初始设置为 0V 并按图 5-1 所示进行连接。
  3. 在 VIN 和 J1 之间连接电流表 A1(量程为 0A 到 20A),如图 5-1 中所示。
  4. 将电压表 V1 连接到 TP1 和 TP2,如图 5-1 中所示。
  5. 将 LOAD1 连接到 J3 和 J4,如图 5-1 中所示。在施加 VIN 之前,确保将 LOAD1 设置为恒流模式并具有 0ADC 灌电流。
  6. 将电压表 V2 连接到 TP5 和 TP6,如图 5-1 中所示。
  7. 如图 5-1 所示放置风扇并将其打开,确保空气流经 EVM。
GUID-4C7F2416-F152-4564-AD83-13102B9B01EF-low.gif图 5-1 建议用于 TPS40195EVM 的测试设置