ZHCUA25B December 2007 – January 2022 TPS40195
| 测试点 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| TP1 | VIN | 测量此处的输入电压。 |
| TP2 | GND | 用于输入电压测量的接地连接 |
| TP3 | 软启动 | 监测软启动电容器电压。 |
| TP4 | 开关节点 | 监测开关节点电压。 |
| TP5 | VOUT | 测量此处的输出电压和纹波,具体请参阅Topic Link Label6.1。 |
| TP6 | GND | 用于输出电压测量的接地连接 |
| TP7 | CHA | 用于环路分析的输入 A,具体请参阅Topic Link Label6.3。 |
| TP8 | CHB | 用于环路分析的输入 B,具体请参阅Topic Link Label6.3。 |
| TP9 | 电源正常 | 监测此处的电源正常信号,具体请参阅Topic Link Label6.4。 |
| TP10 | GND | 一般接地连接 |
| TP11 | DISABLE | 将 TP11 短接至 TP2 以禁用 TPS40195 控制器,请参阅Topic Link Label6.4。 |
| TP12 | SYNC | 在此处注入方波同步脉冲,具体请参阅Topic Link Label6.5。 |
| TP13 | GND | 用于通过 TP5 执行输出纹波测试,具体请参阅Topic Link Label6.2。 |