ZHCUA25B December   2007  – January 2022

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
  4. 3 TPS40195EVM 电气性能规格
  5. 4 原理图
    1. 4.1 测试点
  6. 5 测试设置
    1. 5.1 设备
      1. 5.1.1 电压源
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载
      4. 5.1.4 示波器
      5. 5.1.5 信号发生器
      6. 5.1.6 建议线规
      7. 5.1.7 其他
    2. 5.2 设备设置
  7. 6 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节
    2. 6.2 输出纹波测量(TP5、TP13)
    3. 6.3 环路分析(TP7、TP8、TP10)
    4. 6.4 禁用 (TP11) 和电源正常 (TP9)
    5. 6.5 开关节点 (TP4) 和 SYNC (TP12)
    6. 6.6 设备停机
  8. 7 TPS40195EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 7.1 线路和负载调节
    2. 7.2 效率
    3. 7.3 输出电压纹波
    4. 7.4 瞬态响应
    5. 7.5 波特图
    6. 7.6 测试点波形
  9. 8 EVM 装配图和布局
  10. 9 物料清单
  11. 10修订历史记录

建议线规

VIN 到 J1:此 EVM 的源极电压、VIN 和 J1 之间的连接最多可以承载 20ADC 电流。最低建议线规是 2x AWG #16,导线总长度小于 4 英尺(2 英尺用于输入,2 英尺用于返回)。

J3 和 J4 到 LOAD1(电源):EVM 的 J2 和 LOAD1 之间的电源连接最多可以承载 20ADC 电流。最低建议线规是 2x AWG #16,导线总长度小于 2 英尺(1 英尺用于输出,1 英尺用于返回)。