ZHCUA25B December 2007 – January 2022 TPS40195
| 参数 | 条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| VIN | 输入电压 | 8 | 12 | 20 | V | |
| IIN | 输入电流 | VIN = 8V,IOUT = 20A | — | 9 | A | |
| 空载输入电流 | VIN = 12V,IOUT = 0 A | — | 60 | mA | ||
| VIN_ON | 输入导通电压 | IOUT = 0 A 至 20 A | 6.3 | 7.2 | 8 | V |
| VIN_HYS | 输入滞后 | IOUT = 0 A 至 20 A | 1.12 | |||
| 输出特性 | ||||||
| VOUT | 输出电压 | VIN = 12V,IOUT = 20 A | 3.23 | 3.3 | 3.36 | V |
| 线路调节 | VIN = 8V 至 20V,IOUT = 20A | — | — | 0.5% | ||
| 负载调节 | VIN = 12V,IOUT = 0A 至 20A | — | — | 0.5% | ||
| VOUTpp | 输出电压纹波 | VIN = 12V,IOUT = 20 A | — | — | 50 | mVpp |
| IOUT | 输出电流 | VIN = 8 V 至 20 V | 0 | 20 | 20 | A |
| IOCP | 输出过流启动点 | VIN = 12V | 20.5 | — | — | |
| 瞬态响应 | ||||||
| ΔI | 负载阶跃 | 20A 至 4A 至 20A | — | 16 | — | A |
| 负载压摆率 | — | 1 | — | A/μsec | ||
| 过冲 | — | 300 | — | mV | ||
| 建立时间 | — | 20 | — | μs | ||
| 系统特性 | ||||||
| FSW | 开关频率 | 240 | 300 | 360 | kHz | |
| ηpk | 峰值效率 | VIN = 12V,IOUT = 0A 至 20A | — | 95% | — | |
| η | 满负载效率 | VIN = 12V,IOUT = 20 A | — | 92% | — | |
| Top | 工作温度范围 | VIN = 8V 至 20V,IOUT = 0A 至 20A,带风扇 | — | 25 | — | °C |