ZHCUA25B December   2007  – January 2022 TPS40195

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
  4. TPS40195EVM 电气性能规格
  5. 原理图
    1. 4.1 测试点
  6. 测试设置
    1. 5.1 设备
      1. 5.1.1 电压源
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载
      4. 5.1.4 示波器
      5. 5.1.5 信号发生器
      6. 5.1.6 建议线规
      7. 5.1.7 其他
    2. 5.2 设备设置
  7. 测试步骤
    1. 6.1 线路和负载调节
    2. 6.2 输出纹波测量(TP5、TP13)
    3. 6.3 环路分析(TP7、TP8、TP10)
    4. 6.4 禁用 (TP11) 和电源正常 (TP9)
    5. 6.5 开关节点 (TP4) 和 SYNC (TP12)
    6. 6.6 设备停机
  8. TPS40195EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 7.1 线路和负载调节
    2. 7.2 效率
    3. 7.3 输出电压纹波
    4. 7.4 瞬态响应
    5. 7.5 波特图
    6. 7.6 测试点波形
  9. EVM 装配图和布局
  10. 物料清单
  11. 10修订历史记录

环路分析(TP7、TP8、TP10)

TPS40195EVM 在反馈环路中包含一个 1.30kΩ 串联电阻器,以允许将匹配阻抗信号注入反馈以进行环路响应分析。

  1. 按照Topic Link Label5.2图 5-1 中所述设置 EVM。
  2. 将输入信号幅度测量探头(通道 A)连接到 TP7,如图 6-2 所示。
  3. 将输出信号幅度测量探头(通道 B)连接到 TP8,如图 6-2 所示。
  4. 将通道 A 和通道 B 的接地引线连接到 TP10,如图 6-2 所示。
  5. 通过隔离变压器在 R11(TP7 和 TP8)上注入 30mV 或更低的信号。
  6. 扫描频率从 100 Hz 到 1MHz,使用 10-Hz 或更低的后置滤波器。
  7. 控制环路增益可以通过 20 × Log (ChannelB/ChannelA) 测量得出。
  8. 控制环路相位由通道 A 和通道 B 之间的相位差测量。
  9. 在进行其他测量之前,从 TP7 和 TP8 断开隔离变压器(信号注入反馈可能会干扰其他测量的准确性)。
  10. 请参阅Topic Link Label6.6来了解设备关闭。

有关此 EVM 的典型波特图和瞬态性能,请参阅Topic Link Label7.5

GUID-837D75C3-673A-4243-9E50-AC9AD77582B6-low.gif图 6-2 控制环路测量设置