ZHCUA13 May   2022 TCAN1462-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 CAN EVM
      1.      6
      2.      7
      3. 1.2.1 物料清单
  4. 2EVM 设置和操作
    1. 2.1 概述和基本操作设置
      1. 2.1.1  VCC 电源(J2、J3、J9 和 TP10)
      2. 2.1.2  I/O 电源 VIO(J2、J10 和 TP8)
      3. 2.1.3  主电源和 I/O 接头 (J2)
      4. 2.1.4  TXD 输入(J2 或 TP6)
      5. 2.1.5  RXD 输出(J2 或 TP7)
      6. 2.1.6  STB 或引脚 8(J1、J2 或 TP1)
      7. 2.1.7  J1 配置
      8. 2.1.8  TP1 配置
      9. 2.1.9  VIO 或引脚 5(J2、J10 或 TP8)
      10. 2.1.10 J10 配置
      11. 2.1.11 J2 配置
      12. 2.1.12 SIC 网络配置(J7 和 J8)
    2. 2.2 使用 CAN 总线负载、终端和保护配置
    3. 2.3 使用客户可安装的 I/O 选项进行限流、上拉/下拉和噪声过滤
  5. 3适用于 TCAN1462-Q1 的 CAN EVM 配置(出厂时已安装)

重要声明和免责声明

TI 均以原样提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2022 德州仪器半导体技术(上海)有限公司