ZHCU998A August   2019  – April 2022

 

  1.   THS6222RHF 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 EVM 规格
  4. 2电源连接
    1. 2.1 双电源供电
    2. 2.2 单电源供电
  5. 3输入和输出连接
    1. 3.1 偏置模式控制引脚
    2. 3.2 IREF 引脚连接
    3. 3.3 可选 VCM 引脚连接
  6. 4电路板布局
  7. 5示意图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6相关文档
  9. 7修订历史记录

引言

THS6222RHFEVM 是采用 RHF 封装的 THS6222 单通道放大器的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为差分输入,差分输出的增益为 10V/V。该电路板包含多条跳线,可在不同的偏置模式间轻松切换器件;还包括一个电位器,用于设置 IADJ 引脚的值。该 EVM 可轻松配置为其他增益、单电源或双电源供电。输出变压器和电阻器经配置可产生 50Ω 的单端输出。