ZHCU998A
August 2019 – April 2022
THS6222
THS6222RHF 评估模块
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
EVM 规格
2
电源连接
2.1
双电源供电
2.2
单电源供电
3
输入和输出连接
3.1
偏置模式控制引脚
3.2
IREF 引脚连接
3.3
可选 VCM 引脚连接
4
电路板布局
5
示意图和物料清单
5.1
原理图
5.2
物料清单
6
相关文档
7
修订历史记录
1.1
特性
可配置为双电源供电并可轻松修改为单电源供电
10V/V 的默认增益配置可轻松地重新配置为其他增益
可轻松连接至标准 50Ω 输入/输出阻抗测试设备
输入和输出设备包括超小型 A 版 (SMA) 连接器