ZHCU998A August 2019 – April 2022
在单电源配置下运行 THS6222RHFEVM 时,输入共模必须以 1/2 Vs (V+/2) 为基准。对于单电源供电情况,输入共模不处于 GND 电位。
THS6222 具有内部共模缓冲器(请参阅 THS6222 数据表的第 7.1 节);该缓冲器无需外部电路即可将共模电压驱动至 1/2 Vs。输入共模电压处于 THS6222RHFEVM 原理图中 R1 和 R2 之间的节点处;该节点默认通过 R16 连接到 TP1 和 GND。
要启用 V+/2 输入共模,需要修改电路板。请从 PCB 底部移除 R16:R16 将 R1 和 R2 之间的输入共模节点保持在 GND。对于单电源配置,将输入共模设置为 GND 将无法正常运行放大器;如果填充了 R16,则 THS6222RHFEVM 上不会有器件输出。移除 R16 后,内部共模缓冲电路可以在单电源供电期间按预期工作。
从 PCB 背面移除 R16 后,请执行以下步骤来实现单电源供电: