ZHCU998A August   2019  – April 2022

 

  1.   THS6222RHF 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 EVM 规格
  4. 2电源连接
    1. 2.1 双电源供电
    2. 2.2 单电源供电
  5. 3输入和输出连接
    1. 3.1 偏置模式控制引脚
    2. 3.2 IREF 引脚连接
    3. 3.3 可选 VCM 引脚连接
  6. 4电路板布局
  7. 5示意图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6相关文档
  9. 7修订历史记录

物料清单

表 5-1 列出了 EVM BOM。

表 5-1 物料清单
名称数量值说明封装参考器件型号制造商
C1、C222.2µF电容,陶瓷,2.2µF,50V,±10%,X7R,0805805C2012X7R1H225K125ACTDK
C311000pF电容,陶瓷,1000pF,100V,±20%,X7R,0603603CX0603MRX7R0BB102Yageo America
C410.01µF电容,陶瓷,0.01µF,50V,±10%,X7R,080580508055C103KAT2AAVX
C9、C1020.1µF电容,陶瓷,0.1µF,25V,±5%,X7R,0603603C0603C104J3RACTUKemet(基美)
H1、H2、H3、H44机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头螺钉NY PMS 440 0025 PHB&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H84六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙螺柱1902CKeystone(启斯东 )
J1、J22接头,100mil,2x1,镀金,THSullins 100mil,1×2,绝缘体上方 230milPBC02SAANSullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司)
J3、J4、J5、J64连接器,末端发射 SMA,50Ω,SMTSMA 末端发射142-0701-851Cinch Connectivity
J71端子块,5.08mm,3×1,黄铜,TH3×1 5.08mm 端子块ED120/3DSOn-Shore Technology(岸上科技)
L1、L2290Ω铁氧体磁珠,90Ω(在 100MHz 时),1.5A,12061206MI1206K900R-10Laird-Signal Integrity Products
LBL11热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷PCB 标签 0.650 × 0.200 英寸THT-14-423-10Brady(布雷迪)
R1、R2224.9电阻,24.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402402ERJ-2RKF24R9XPanasonic(松下)
R3、R4、R5、R6410kΩ电阻,10k,5%,0.1W,0603603RC1608J103CSSamsung Electro-Mechanics(三星电机)
R7、R821.24k电阻,1.24k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402402CRCW04021K24FKEDVishay-Dale(威世达勒)
R91274电阻,274,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402402CRCW0402274RFKEDVishay-Dale(威世达勒)
R10、R11224.9电阻,24.9Ω,1%,0.1W,0603603RC0603FR-0724R9LYageo(国巨)
R14、R23、R26、R2740电阻,0,5%,0.1W,0603603RC0603JR-070RLYageo(国巨)
R16、R21、R2230电阻,0,5%,0.063W,0402402RC0402JR-070RLYageo America
R17110kΩ微调器 10kΩ 0.125W SMD3.52 × 4.16 × 3.94 mm3223W-1-103EBourns(伯恩斯)
T21射频变压器,50Ω,0.004 至 300MHz,SMT7.62 × 6.86mmTT1-6-KK81+Mini-Circuits
TP11测试点,微型,红色,TH红色微型测试点5000Keystone(启斯东 )
TP4、TP52测试点,微型,黑色,TH黑色微型测试点5001Keystone(启斯东 )
U11THS6222IRHF、RHF0024A (VQFN-24)RHF0024ATHS6222IRHF德州仪器 (TI)
C5、C6、C7、C8、C11、C12、C13、C1400.1µF电容,陶瓷,0.1µF,25V,±5%,X7R,0603603C0603C104J3RACTUKemet(基美)
D1027 V二极管,TVS,单向,27V,38Vc,SOT-23SOT-23MMBZ27VCL-7-FDiodes Inc.
D2、D3030V二极管,肖特基,30V,0.2A,SOT-23SOT-23BAT54S-7-FDiodes Inc.
R12、R13049.9电阻,49.9,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402402CRCW040249R9FKEDVishay-Dale(威世达勒)
R15、R1900电阻,0,5%,0.063W,0402402RC0402JR-070RLYageo America
R18、R20、R24、R25、R2800电阻,0,5%,0.1W,0603603RC0603JR-070RLYageo(国巨)
T10射频变压器,50Ω,0.004 至 300MHz,SMT7.62 × 6.86mmTT1-6-KK81+Mini-Circuits
TP2、TP30测试点,微型,红色,TH红色微型测试点5000Keystone(启斯东 )