ZHCU998A August 2019 – April 2022
要以双电源供电,请将正电源电压施加到 V+,将负电源电压施加到 V–,并将电源的接地基准施加到 GND。
在使用等势(平衡)双电源供电时,通过 THS6222RHFEVM PCB 底部的 R16 使输入共模保持在 GND。该配置是默认配置,在第一次打开 EVM 时呈现的就是该配置。
如果使用电势不均的电源供电,则输入共模必须以 1/2 Vs (V+/2) 为基准。对于电势不均的电源,该输入共模不处于 GND 电位。需要修改电路板。按照单电源供电 中的步骤在 THS6222RHFEVM 上实现电势不均的电源。