ZHCU998A August   2019  – April 2022 THS6222

 

  1.   THS6222RHF 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 EVM 规格
  4. 2电源连接
    1. 2.1 双电源供电
    2. 2.2 单电源供电
  5. 3输入和输出连接
    1. 3.1 偏置模式控制引脚
    2. 3.2 IREF 引脚连接
    3. 3.3 可选 VCM 引脚连接
  6. 4电路板布局
  7. 5示意图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6相关文档
  9. 7修订历史记录

输入和输出连接

THS6222RHFEVM 配备了 SMA 连接器,可轻松连接信号发生器和分析设备。出厂时,EVM 配置为 10V/V 增益、双电源、差分输入和输出,具有 50Ω 端接。默认情况下,输入 INA 和 INB 配置为差分输入连接。要将器件与单端输入一起使用,请使用外部变压器或在板上填充变压器 T1,移除 R21,在 R15 中填充一个 0Ω 电阻器,并将 INA 用作单端输入。OUTA (J5) 是单端输出信号的输出连接器。当以 50Ω 差分端接时,输出电阻器 R10 和 R11 与放大器输出端的变压器 (T2) 结合,为放大器提供 25Ω 负载。要将 EVM 与单端输出一起使用,请移除电阻器 R23 并填充具有 0Ω 阻值的电阻器 R18,从而在 OUTA 上提供单端输出。该 EVM 包含用于附加输出器件的配置,以更改放大器的负载,并添加保护器件。有关更多详细信息以及如何重新配置 EVM,请参阅 THS6222 数据表应用部分、原理图和布局。