ZHCU998A August   2019  – April 2022 THS6222

 

  1.   THS6222RHF 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 EVM 规格
  4. 2电源连接
    1. 2.1 双电源供电
    2. 2.2 单电源供电
  5. 3输入和输出连接
    1. 3.1 偏置模式控制引脚
    2. 3.2 IREF 引脚连接
    3. 3.3 可选 VCM 引脚连接
  6. 4电路板布局
  7. 5示意图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6相关文档
  9. 7修订历史记录

IREF 引脚连接

可以使用电路板上的电位器 R17 来控制该器件的精细电流调节 (IADJ) 引脚。默认情况下,该电位器设置为 0Ω,这会在每种偏置模式下产生最大的静态电流。通过增加该电位器的电阻,可以将静态电流降低到所需的较低值,但会降低性能。