ZHCU998A August   2019  – April 2022

 

  1.   THS6222RHF 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 EVM 规格
  4. 2电源连接
    1. 2.1 双电源供电
    2. 2.2 单电源供电
  5. 3输入和输出连接
    1. 3.1 偏置模式控制引脚
    2. 3.2 IREF 引脚连接
    3. 3.3 可选 VCM 引脚连接
  6. 4电路板布局
  7. 5示意图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6相关文档
  9. 7修订历史记录

EVM 规格

表 1-1 列出了 THS6222RHFEVM 的典型性能规格。

表 1-1 THS6222RHFEVM 规格
技术规范典型值范围
双电源电压范围±4V 至 ±26 V
单电源电压范围(VEE = 接地)8V 至 32V
静态电流(空载,双电源,满偏置模式)20.5mA
输出电压摆幅(VCC = 12V,100Ω 负载)19.6 VPP
线性输出电流(VCC = 12V,25Ω 负载)355mA