ZHCU991B
January 2022 – February 2024
1
TPS7H4003EVM 评估模块 (EVM)
商标
1
TPS7H4003EVM 概述
1.1
特性
1.2
应用
2
TPS7H4003EVM 默认配置
3
TPS7H4003EVM 初始设置
4
TPS7H4003EVM 测试
4.1
输出电压调节
4.2
输出电压纹波
4.3
软启动
4.4
对正负负载阶跃(9A 至 18A 至 9A)的瞬态响应
4.5
环路频率响应
4.6
设置
5
TPS7H4003EVM 原理图
6
TPS7H4003EVM 物料清单 (BOM)
7
电路板布局
8
支持资源
9
修订历史记录
7
电路板布局
TPS7H4003EVM 电路板的层堆叠如下所示。
图 7-1
顶部覆盖层
图 7-2
顶部阻焊层
图 7-3
顶层
图 7-4
信号层 1
图 7-5
信号层 2
图 7-6
信号层 3
图 7-7
信号层 4
图 7-8
信号层 5
图 7-9
信号层 6
图 7-10
底层
图 7-11
底部阻焊层
图 7-12
底部覆盖层
图 7-13
钻孔图
图 7-14
PCB 尺寸