ZHCU991B
January 2022 – February 2024
1
TPS7H4003EVM 评估模块 (EVM)
商标
1
TPS7H4003EVM 概述
1.1
特性
1.2
应用
2
TPS7H4003EVM 默认配置
3
TPS7H4003EVM 初始设置
4
TPS7H4003EVM 测试
4.1
输出电压调节
4.2
输出电压纹波
4.3
软启动
4.4
对正负负载阶跃(9A 至 18A 至 9A)的瞬态响应
4.5
环路频率响应
4.6
设置
5
TPS7H4003EVM 原理图
6
TPS7H4003EVM 物料清单 (BOM)
7
电路板布局
8
支持资源
9
修订历史记录
1.2
应用
负载点调节
支持在恶劣环境中运行的应用
用于 FPGA、微控制器、数据转换器和 ASIC 的太空卫星负载点电源
航天卫星有效载荷
耐辐射应用