ZHCU991B January   2022  – February 2024

 

  1.   1
  2.   TPS7H4003EVM 评估模块 (EVM)
  3.   商标
  4. 1TPS7H4003EVM 概述
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2TPS7H4003EVM 默认配置
  6. 3TPS7H4003EVM 初始设置
  7. 4TPS7H4003EVM 测试
    1. 4.1 输出电压调节
    2. 4.2 输出电压纹波
    3. 4.3 软启动
    4. 4.4 对正负负载阶跃(9A 至 18A 至 9A)的瞬态响应
    5. 4.5 环路频率响应
    6. 4.6 设置
  8. 5TPS7H4003EVM 原理图
  9. 6TPS7H4003EVM 物料清单 (BOM)
  10. 7电路板布局
  11. 8支持资源
  12. 9修订历史记录

TPS7H4003EVM 初始设置

本节将说明所需的测试仪器和与 EVM 的连接。

  1. 输入直流电源
    1. 为 5V 直流、8A 电流限制而设置。
    2. 使用 16 AWG 或更大的导线将直流电源的正输出连接到连接器 J1 (PVIN) 的引脚 1,将电源的负端子连接到连接器 J1 的引脚 2 以接地。
      • 注: 为提高测量的精确度,使用带有感测端口的电源,连接 TP2 与 PVIN,并将 TP1 接地,消除输入电缆中的 IR 压降。

  2. 直流电子负载
    1. 使用 16 AWG 导线将电子负载的正直流输入连接到连接器 J7 (VOUT) 的引脚 1 VOUT。
      • 注: 从连接器的正端子引脚 1 到电子负载的导线必须至少某些部分可以由示波器电流探头捆扎。这样就不需要更改设置,即可完成所有测试。
    2. 使用 16 AWG 导线将电子负载的负直流输入连接到连接器 J7 (VOUT) 的引脚 2 PGND。
    3. 在测试点 TP12 (VOUT1) 和 TP13 (PGND) 之间连接电子负载的电压监控感测端口。也可使用电压表监控此电压。

  3. 示波器
    1. CH1 - 将电压示波器探头连接到示波器探头测试点 J5 (PH),以监控相节点。直流耦合,全带宽,2V/div,0.5V 上升沿触发。
    2. CH2 - 将电压示波器探头连接到示波器探头测试点 J6 (VOUT),以监控输出电压。交流耦合,带宽 20MHz,10mV/div。
    3. CH4 - 连接电流示波器探头,以监控连接 J7 (VOUT) 和电子负载的导线上的电流。5A/div。
      • 注: 仅瞬态负载测试需要使用。
表 3-1 连接汇总
参考编号丝印功能
J1PVIN输入电源:引脚 1 = 5V,引脚 2 = GND (Vsupply)
J7VOUT输出电压:引脚 2 = GND,引脚 1 = Vout ≈1V(电子负载)
J5PH相开关节点示波器探头测试点(示波器 CH-1)
J6VOUTVOUT 示波器探头测试点(示波器 CH-2)
TP12VOUTVOUT 测试点(电子负载监控器)
TP2PVINPVIN 测试点 (Vsupply_sense)
TP1、TP13GNDGND 测试点(Vsupply_sense,电子负载监控器)