ZHCU991B January   2022  – February 2024

 

  1.   1
  2.   TPS7H4003EVM 评估模块 (EVM)
  3.   商标
  4. 1TPS7H4003EVM 概述
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2TPS7H4003EVM 默认配置
  6. 3TPS7H4003EVM 初始设置
  7. 4TPS7H4003EVM 测试
    1. 4.1 输出电压调节
    2. 4.2 输出电压纹波
    3. 4.3 软启动
    4. 4.4 对正负负载阶跃(9A 至 18A 至 9A)的瞬态响应
    5. 4.5 环路频率响应
    6. 4.6 设置
  8. 5TPS7H4003EVM 原理图
  9. 6TPS7H4003EVM 物料清单 (BOM)
  10. 7电路板布局
  11. 8支持资源
  12. 9修订历史记录

输出电压调节

  1. 开启输入直流电源 (5V)。
  2. 打开电子负载并扫描 0A 至 18A 的负载电流。在 TP12 (VOUT) 处监控的输出电压在整个电流负载扫描范围中保持为 1V 或接近 1V,如图 4-1 所示。
GUID-20220114-SS0I-QMKS-PBNG-VDKCBC73ZQK4-low.png图 4-1 输出电压调节