ZHCU991B January   2022  – February 2024

 

  1.   1
  2.   TPS7H4003EVM 评估模块 (EVM)
  3.   商标
  4. 1TPS7H4003EVM 概述
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2TPS7H4003EVM 默认配置
  6. 3TPS7H4003EVM 初始设置
  7. 4TPS7H4003EVM 测试
    1. 4.1 输出电压调节
    2. 4.2 输出电压纹波
    3. 4.3 软启动
    4. 4.4 对正负负载阶跃(9A 至 18A 至 9A)的瞬态响应
    5. 4.5 环路频率响应
    6. 4.6 设置
  8. 5TPS7H4003EVM 原理图
  9. 6TPS7H4003EVM 物料清单 (BOM)
  10. 7电路板布局
  11. 8支持资源
  12. 9修订历史记录

对正负负载阶跃(9A 至 18A 至 9A)的瞬态响应

  1. 将电子负载配置为在 9A 和 18A 之间以 1A/µs 的速率切换。
  2. 在示波器上,以 40µs/div 显示 CH2 (VOUT) [交流耦合,20mV/div] 和 CH4(输出电流探头)[5A/div,触发上升沿 ≈12A]。

    图 4-4 显示了对此负载阶跃的响应小于 35mV 或 -3.5%。

    GUID-20220114-SS0I-W3BZ-DNX0-9XS12MTZM6QM-low.png图 4-4 对 9A 至 18A 负载阶跃的瞬态响应(以 1A/µs 的速率)
  3. 将 CH4 上的触发条件更改为下降沿,以捕捉 VOUT 对于 18A 至 9A 负电流阶跃的瞬态响应,如图 4-5 所示。
    GUID-20220114-SS0I-CMQX-PNJG-GTQB5M5BKFNX-low.png图 4-5 对 18A 至 9A 负载阶跃的瞬态响应(以 1A/µs 的速率)