ZHCU991B January   2022  – February 2024

 

  1.   1
  2.   TPS7H4003EVM 评估模块 (EVM)
  3.   商标
  4. 1TPS7H4003EVM 概述
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2TPS7H4003EVM 默认配置
  6. 3TPS7H4003EVM 初始设置
  7. 4TPS7H4003EVM 测试
    1. 4.1 输出电压调节
    2. 4.2 输出电压纹波
    3. 4.3 软启动
    4. 4.4 对正负负载阶跃(9A 至 18A 至 9A)的瞬态响应
    5. 4.5 环路频率响应
    6. 4.6 设置
  8. 5TPS7H4003EVM 原理图
  9. 6TPS7H4003EVM 物料清单 (BOM)
  10. 7电路板布局
  11. 8支持资源
  12. 9修订历史记录

TPS7H4003EVM 物料清单 (BOM)

表 6-1 TPS7H4003EVM BOM

位号

数量

值

说明

封装参考

器件型号

制造商

!PCB1

1

印刷电路板

LP050

不限

C3、C4、C25、C26、C27、C28、C29、C30

8

330µF

电容器,钽聚合物,330µF,10V,+/-20%,0.006Ω,7343-43 SMD

7343-43

T530X337M010ATE006

Kemet

C5、C6、C7、C9、C10、C12、C13、C24

8

22µF

电容器,陶瓷,22µF,16V,+/-10%,X7R,1210

1210

C3225X7R1C226K250AC

TDK

C14

1

0.1µF

电容器,陶瓷,0.1µF,50V,+/5%,X7R,0805

0805

08055C104JAT2A

AVX

C15

1

0.47µF

电容器,陶瓷,0.47µF,50V,+/-10%,X7R,0805

0805

C2012X7R1H474K125AB

TDK

C16

1

0.01µF

电容器,陶瓷,0.01µF,50V,+/-10%,X7R,0805

0805

C0805C103K5RACTU

Kemet

C17

1

0.01µF

电容器,陶瓷,0.01µF,50V,+/20%,X7R,0805

0805

C0805C103M5RACTU

Kemet

C18

1

150pF

电容器,陶瓷,150pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0805

0805

08055A151JAT2A

AVX

C21、C22

2

0.1µF

电容器,陶瓷,0.1µF,50V,+/5%,X7R,1206

1206

C1206C104J5RACTU

Kemet

D1、D2

2

30V

二极管,肖特基,30V,2A,SMB

SMB

B230-13-F

Diodes Inc.

D3

1

橙色

LED,橙光,SMD

LED_0805

LTST-C170KFKT

Lite-On(建兴电子)

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

螺钉

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

H5、H6、H7、H8

4

六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙

螺柱

1902C

Keystone

J1、J7

2

固定端子块 MKDSP 10HV/2-10

HDR2

1929517

Phoenix Contact

J2

1

端子块,5.08mm,2x1,TH

端子块,5.08mm,2x1,TH

0395443002

Molex

J3、J4

2

接头,100mil,2x1,金,TH

2x1 接头

TSW-102-07-G-S

Samtec

J5、J6

2

紧凑型探头尖端电路板测试点,TH,25 件装

TH 示波器探头

131-5031-00

Tektronix

L1

1

1uH

电感器,屏蔽,复合,1µH,57.5A,0.000929Ω,SMD

15.2x8x16.2mm

XAL1580-102MEB

Coilcraft

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

R1

1

174k

电阻,174k,1%,0.125W,0805

0805

ERJ-6ENF1743V

Panasonic

R3

1

953k

电阻,953k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

0805

CRCW0805953KFKEA

Vishay-Dale

R4

1

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.2W,0805

0805

MCU08050C1002FP500

Vishay/Beyschlag

R6

1

10.0k

电阻,10.0k,0.01%,0.125W,0805

0805

RNCF0805TKY10K0

Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司)

R7

1

15.4k

电阻,15.4k,0.1%,0.125W,0805

0805

RG2012P-1542-B-T5

Susumu Co Ltd

R8、R11

2

0

电阻,0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

0805

CRCW08050000Z0EA

Vishay-Dale

R9

1

3.40k

电阻,3.40k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

0805

CRCW08053K40FKEA

Vishay-Dale

R10

1

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

0805

CRCW080510K0FKEA

Vishay-Dale

R12

1

1.00k

电阻,1.00k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

0805

CRCW08051K00FKEA

Vishay-Dale

R14

1

3.00k

电阻,3.00k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

0805

ERJ-6ENF3001V

Panasonic

SH-J1

1

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

顶部闭合 100mil 分流器

SPC02SYAN

Sullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司)

TP1、TP3、TP6、TP8、TP11、TP13、TP14、TP15

8

测试点,多用途,黑色,TH

黑色多用途测试点

5011

Keystone

TP2、TP4、TP5、TP10、TP12

5

测试点,多用途,红色,TH

红色多用途测试点

5010

Keystone

TP7

1

测试点,通用,黄色,TH

黄色多用途测试点

5014

Keystone

TP9

1

测试点,多用途,白色,TH

白色通用测试点

5012

Keystone

U1

1

采用增强型航天塑料的耐辐射 3V 至 7V 输入、18A 同步降压转换器

TSSOP44

TPS7H4003MDDWSEP

德州仪器 (TI)

C1、C2

0

470µF

电容器,钽,470µF,10V,+/10%,0.023Ω,SMD

7343-43

TPME477K010R0023

AVX

C8

0

10µF

电容器,陶瓷,10µF,25V,+/10%,X7R,1210

1210

12103C106KAT2A

AVX

C11

0

4.7µF

电容器,陶瓷,4.7µF,10V,+/-10%,X7R,1210

1210

C1210C475K8RACTU

Kemet

C19

0

1000pF

电容器,陶瓷,1000pF,50V,+/5%,X7R,0805

0805

C0805C102J5RACTU

Kemet

C20

0

0.01µF

电容器,陶瓷,0.01µF,100V,+/5%,X7R,0805

0805

08051C103JAT2A

AVX

C23

0

22µF

电容器,陶瓷,22µF,16V,+/10%,X7R,1210

1210

C3225X7R1C226K250AC

TDK

C31、C32

0

330µF

电容器,钽聚合物,330µF,10V,+/-20%,0.006Ω,7343-43 SMD

7343-43

T530X337M010ATE006

Kemet

C33

0

0.1µF

电容器,陶瓷,0.1µF,50V,+/5%,X7R,0805

0805

08055C104JAT2A

AVX

C34

0

0.47µF

电容器,陶瓷,0.47µF,50V,+/-10%,X7R,0805

0805

C2012X7R1H474K125AB

TDK

FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6

0

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

R2

0

499k

电阻,499k,0.1%,0.125W,0805

0805

RG2012P-4993-B-T5

Susumu Co Ltd

R5

0

10

电阻,10,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206

1206

CRCW120610R0JNEA

Vishay-Dale

R13

0

0

电阻,0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

0805

CRCW08050000Z0EA

Vishay-Dale