ZHCU991B January   2022  – February 2024

 

  1.   1
  2.   TPS7H4003EVM 评估模块 (EVM)
  3.   商标
  4. 1TPS7H4003EVM 概述
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2TPS7H4003EVM 默认配置
  6. 3TPS7H4003EVM 初始设置
  7. 4TPS7H4003EVM 测试
    1. 4.1 输出电压调节
    2. 4.2 输出电压纹波
    3. 4.3 软启动
    4. 4.4 对正负负载阶跃(9A 至 18A 至 9A)的瞬态响应
    5. 4.5 环路频率响应
    6. 4.6 设置
  8. 5TPS7H4003EVM 原理图
  9. 6TPS7H4003EVM 物料清单 (BOM)
  10. 7电路板布局
  11. 8支持资源
  12. 9修订历史记录

设置

测试装置包括连接 Picotest Bode100 测试仪器的若干接口,如图 4-7 所示,测量结果显示在图 4-8 中。补偿电路的高频极元件 CHF 是可选的。忽略 CHF 会导致相位裕度略有增加。但是,包含 CHF 的好处是,增益曲线随着频率的增加而向下发展,更有可能实现单调增益曲线。

GUID-20220114-SS0I-7GDX-K9HM-VRFP1L7T1S5M-low.png图 4-7 频率响应测试装置
GUID-20220114-SS0I-CG2K-GXHB-5D09L44QMJDQ-low.png图 4-8 频率响应